Boccola a sfere standard aperto

BBE30AUU-OP - SNR

BBE30AUU-OP

Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-OP
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaRSt34-2
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno30 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0,001
D - Diametro Esterno47 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza68 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L152,1 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro44,5 mm
L21,85 mm
E12,5 mm
Alpha50 °
Numero di sfere5
Peso0,309 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,584 kN
Cmax1,584 kN
C0min2,74 kN
C0max2,74 kN
Crev per OP902.88
C0rev per OP1561.8
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C