Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBE |
| Categoria bussole a sfera | Standard ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
| Materiale gabbia | PA |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,013/-0,002 |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,013 |
| L - Lunghezza | 123 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0/-0,4 |
| L1 | 104,2 mm |
| Tolleranza L1 | 0/-0,4 |
| D1 - Diametro | 44,5 mm |
| L2 | 1,85 mm |
| Numero di sfere | 6 |
| Peso | 0,615 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |