Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-AJ Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 50 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0,002 D - Diametro Esterno 75 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,013 L - Lunghezza 100 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,3 L1 77,6 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 72 mm L2 2,65 mm E 3 mm Numero di sfere 6 Peso 1,23 kg
PRESTAZIONI Cmin 4,702 kN Cmax 6,019 kN C0min 7,94 kN C0max 10,163 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C