Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
Tipo di design | BBE-AJ |
Categoria bussole a sfera | Standard ball bushings, adjustable |
Standard | ISO dimension |
Numero di tenute | 2 |
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
Materiale gabbia | PA |
Lubrificazione iniziale | Non/No |
d - Diametro interno | 50 mm |
d - Tolleranza diametro interno | 0,013/-0,002 |
D - Diametro Esterno | 75 mm |
D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,013 |
L - Lunghezza | 100 mm |
L - Tolleranza di lunghezza | 0/-0,3 |
L1 | 77,6 mm |
Tolleranza L1 | 0/-0,3 |
D1 - Diametro | 72 mm |
L2 | 2,65 mm |
E | 3 mm |
Numero di sfere | 6 |
Peso | 1,23 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cmin | 4,702 kN |
Cmax | 6,019 kN |
C0min | 7,94 kN |
C0max | 10,163 kN |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |