Boccola a sfere a flangia

BBER40LUU - SNR

BBER40LUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno40 mm
d - Tolleranza diametro interno0,016/-0,004
D - Diametro Esterno62 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,022
L - Lunghezza151 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia13 mm
D2 -Diametro98 mm
D3 -Diametro80 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Eccentricità max0,02 mm
Numero di sfere6
Peso1,805 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin3,872 kN
Cmax4,956 kN
C0min8,04 kN
C0max10,291 kN
Momento statico consentico MY147 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C