Boccola a sfere a flangia

BBERM12UU - SNR

BBERM12UU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno12 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/-0,001
D - Diametro Esterno22 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,016
L - Lunghezza61 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia6 mm
D2 -Diametro42 mm
L327,5 mm
D3 -Diametro32 mm
X4,5 mm
Y7,5 mm
Z4,1 mm
Eccentricità max0,015 mm
Numero di sfere4
Peso0,11 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,683 kN
Cmax0,966 kN
C0min1,57 kN
C0max2,22 kN
Momento statico consentico MY12 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C