Boccola a sfere a flangia

BBERM25AUU - SNR

BBERM25AUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaRSt34-2
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno25 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno40 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,019
L - Lunghezza112 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia8 mm
D2 -Diametro62 mm
L352 mm
D3 -Diametro51 mm
X5,5 mm
Y9 mm
Z5,1 mm
Eccentricità max0,017 mm
Numero di sfere6
Peso0,54 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,49 kN
Cmax1,907 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Momento statico consentico MY44 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento110 °C