Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBER |
| Categoria bussole a sfera | Flange type ball bushings |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
| Materiale gabbia | RSt34-2 |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| d - Diametro interno | 30 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,013/-0,002 |
| D - Diametro Esterno | 47 mm |
| D - Tolleranza diametro esterno | 0/-0,019 |
| L - Lunghezza | 123 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0,3/-0,3 |
| B - Larghezza Flangia | 10 mm |
| D2 -Diametro | 76 mm |
| L3 | 56,5 mm |
| D3 -Diametro | 62 mm |
| X | 6,6 mm |
| Y | 11 mm |
| Z | 6,1 mm |
| Eccentricità max | 0,017 mm |
| Numero di sfere | 6 |
| Peso | 0,815 kg |

| PRESTAZIONI | | Cmin | 2,6 kN |
| Cmax | 3,328 kN |
| C0min | 5,49 kN |
| C0max | 7,027 kN |
| Momento statico consentico MY | 78 N/m |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 110 °C |