Boccola a sfere a flangia

BBERM60UU - SNR

BBERM60UU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio100Cr6
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno60 mm
d - Tolleranza diametro interno0,016/-0,004
D - Diametro Esterno90 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,025
L - Lunghezza209 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia18 mm
D2 -Diametro134 mm
L395,5 mm
D3 -Diametro112 mm
X11 mm
Y17 mm
Z11,1 mm
Eccentricità max0,025 mm
Numero di sfere6
Peso4,92 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin9,94 kN
Cmax12,723 kN
C0min20 kN
C0max25,6 kN
Momento statico consentico MY487 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C