Boccola a sfere a flangia

BBERS30AUU - SNR

BBERS30AUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno30 mm
d - Tolleranza diametro interno0,011/-0,001
D - Diametro Esterno47 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,019
L - Lunghezza68 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia10 mm
D2 -Diametro76 mm
D3 -Diametro62 mm
X6,6 mm
Y11 mm
Z6,1 mm
Eccentricità max0,015 mm
Numero di sfere6
Peso0,56 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,584 kN
Cmax2,028 kN
C0min2,74 kN
C0max3,507 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C