Boccola a sfere a flangia

BBERS50LAUU - SNR

BBERS50LAUU

Le boccole a sfere flangiate permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBER
Categoria bussole a sferaFlange type ball bushings
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,016/-0,004
D - Diametro Esterno75 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,022
L - Lunghezza192 mm
L - Tolleranza di lunghezza0,3/-0,3
B - Larghezza Flangia13 mm
D2 -Diametro112 mm
D3 -Diametro94 mm
X9 mm
Y14 mm
Z8,1 mm
Eccentricità max0,02 mm
Numero di sfere6
Peso2,82 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin7,701 kN
Cmax9,857 kN
C0min15,9 kN
C0max20,352 kN
Momento statico consentico MY396 N/m
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C