Boccola a sfere standard aperto

BBES12AUU-OP - SNR

BBES12AUU-OP

Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-OP
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno12 mm
d - Tolleranza diametro interno0,008/0
D - Diametro Esterno22 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,009
L - Lunghezza32 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L122,9 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro21 mm
L21,3 mm
E7,5 mm
Alpha78 °
Numero di sfere3
Peso0,035 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,416 kN
Cmax0,416 kN
C0min0,784 kN
C0max0,784 kN
Crev per OP266.24
C0rev per OP501.76
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C