Boccola a sfere standard chiusa

BBES20UU - SNR

BBES20UU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaPA
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno20 mm
d - Tolleranza diametro interno0,009/-0,001
D - Diametro Esterno32 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,011
L - Lunghezza45 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,2
L131,5 mm
Tolleranza L10/-0,2
D1 - Diametro30,3 mm
L21,6 mm
Numero di sfere5
Peso0,102 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin0,877 kN
Cmax1,283 kN
C0min1,37 kN
C0max2,004 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento80 °C