Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le boccole a sfera regolabili permettono una riduzione del gioco radiale per i movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBE-AJ Categoria bussole a sfera Standard ball bushings, adjustable Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio X105CrMo17 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No d - Diametro interno 30 mm d - Tolleranza diametro interno 0,011/-0;001 D - Diametro Esterno 47 mm D - Tolleranza diametro esterno 0/-0,011 L - Lunghezza 68 mm L - Tolleranza di lunghezza 0/-0,3 L1 52,1 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 44,5 mm L2 1,85 mm E 2 mm Numero di sfere 6 Peso 0,355 kg
PRESTAZIONI Cmin 1,584 kN Cmax 2,028 kN C0min 2,74 kN C0max 3,507 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C