Boccola a sfere standard aperto

BBES50AUU-OP - SNR

BBES50AUU-OP

Le boccole a sfere aperte utilizzano alberi in acciaio supportati e temprati per ridurre la deflessione per un movimento lineare preciso e a basso attrito.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE-OP
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, open
StandardISO dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno50 mm
d - Tolleranza diametro interno0,013/-0,002
D - Diametro Esterno75 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,013
L - Lunghezza100 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L177,6 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro72 mm
L22,65 mm
E21 mm
Alpha50 °
Numero di sfere5
Peso1,08 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin4,702 kN
Cmax4,702 kN
C0min7,94 kN
C0max7,94 kN
Crev per OP2680.14
C0rev per OP4525.8
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C