Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBET |
| Categoria bussole a sfera | Super ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
| Materiale gabbia | PA |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| Rilubrificazione | Oui/Yes |
| Foro di fissaggio | Oui/Yes |
| d - Diametro interno | 16 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,009/-0,001 |
| D - Diametro Esterno | 26 mm |
| L - Lunghezza | 36 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0,2/-0,2 |
| L1 | 24,9 mm |
| Tolleranza L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diametro | 24,9 mm |
| L2 | 1,3 mm |
| E | 9 mm |
| Alpha | 68 ° |
| Diametro F H11 | 3 mm |
| J | 1 mm |
| Numero di sfere | 4 |
| Peso | 0,035 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Cmin | 1,25 kN |
| Cmax | 1,25 kN |
| C0min | 1,55 kN |
| C0max | 1,55 kN |
| Crev per OP | 675 |
| C0rev per OP | 837 |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |