Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| Tipo di design | BBET |
| Categoria bussole a sfera | Super ball bushings, closed |
| Standard | ISO dimension |
| Numero di tenute | 2 |
| Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio | 100Cr6 |
| Materiale gabbia | PA |
| Lubrificazione iniziale | Non/No |
| Rilubrificazione | Oui/Yes |
| Foro di fissaggio | Oui/Yes |
| d - Diametro interno | 20 mm |
| d - Tolleranza diametro interno | 0,009/-0,001 |
| D - Diametro Esterno | 32 mm |
| L - Lunghezza | 45 mm |
| L - Tolleranza di lunghezza | 0,2/-0,2 |
| L1 | 31,5 mm |
| Tolleranza L1 | 0/-0,2 |
| D1 - Diametro | 30,3 mm |
| L2 | 1,6 mm |
| E | 9 mm |
| Alpha | 55 ° |
| Diametro F H11 | 3 mm |
| J | 1 mm |
| Numero di sfere | 5 |
| Peso | 0,048 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Cmin | 2,09 kN |
| Cmax | 2,09 kN |
| C0min | 2,63 kN |
| C0max | 2,63 kN |
| Crev per OP | 1191.3 |
| C0rev per OP | 1499.1 |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 80 °C |