Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBET Categoria bussole a sfera Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes d - Diametro interno 20 mm d - Tolleranza diametro interno 0,009/-0,001 D - Diametro Esterno 32 mm L - Lunghezza 45 mm L - Tolleranza di lunghezza 0,2/-0,2 L1 31,5 mm Tolleranza L1 0/-0,2 D1 - Diametro 30,3 mm L2 1,6 mm Diametro F H11 3 mm J 1 mm Numero di sfere 6 Peso 0,058 kg
PRESTAZIONI Cmin 2,09 kN Cmax 2,675 kN C0min 2,63 kN C0max 3,366 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C