Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBET Categoria bussole a sfera Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes d - Diametro interno 25 mm d - Tolleranza diametro interno 0,011/-0,001 D - Diametro Esterno 40 mm L - Lunghezza 58 mm L - Tolleranza di lunghezza 0,2/-0,2 L1 44,1 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 37,5 mm L2 1,85 mm Diametro F H11 3 mm G 1,5 mm J 1,5 mm Numero di sfere 6 Peso 0,123 kg
PRESTAZIONI Cmin 3,78 kN Cmax 4,838 kN C0min 4,72 kN C0max 6,042 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C