Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBET Categoria bussole a sfera Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes Foro di fissaggio Oui/Yes d - Diametro interno 30 mm d - Tolleranza diametro interno 0,011/-0,001 D - Diametro Esterno 47 mm L - Lunghezza 68 mm L - Tolleranza di lunghezza 0,2/-0,2 L1 52,1 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 44,5 mm L2 1,85 mm E 14 mm Alpha 57 ° Diametro F H11 3 mm G 2 mm J 1,7 mm Numero di sfere 5 Peso 0,177 kg
PRESTAZIONI Cmin 5,47 kN Cmax 5,47 kN C0min 6,81 kN C0max 6,81 kN Crev per OP 3117.9 C0rev per OP 3881.7 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C