Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBET Categoria bussole a sfera Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes Foro di fissaggio Oui/Yes d - Diametro interno 40 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0.002 D - Diametro Esterno 62 mm L - Lunghezza 80 mm L - Tolleranza di lunghezza 0,2/-0,2 L1 60,6 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 59 mm L2 2,15 mm E 19,5 mm Alpha 56 ° Diametro F H11 3 mm G 1,5 mm J 2,4 mm Numero di sfere 5 Peso 0,275 kg
PRESTAZIONI Cmin 6,59 kN Cmax 6,59 kN C0min 8,23 kN C0max 8,23 kN Crev per OP 3756.3 C0rev per OP 4691.1 Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C