Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Le super boccole a sfera sono caratterizzate dalla loro capacità di compensare disallineamenti fino a ±0,5°. Le boccole a sfera super sono disponibili nelle versioni chiuse e aperte.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR Tipo di design BBET Categoria bussole a sfera Super ball bushings, closed Standard ISO dimension Numero di tenute 2 Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaio 100Cr6 Materiale gabbia PA Lubrificazione iniziale Non/No Rilubrificazione Oui/Yes d - Diametro interno 50 mm d - Tolleranza diametro interno 0,013/-0.002 D - Diametro Esterno 75 mm L - Lunghezza 100 mm L - Tolleranza di lunghezza 0,2/-0,2 L1 77,6 mm Tolleranza L1 0/-0,3 D1 - Diametro 72 mm L2 2,65 mm Diametro F H11 5 mm G 2,5 mm J 2,7 mm Numero di sfere 6 Peso 0,618 kg
PRESTAZIONI Cmin 10,8 kN Cmax 13,824 kN C0min 13,5 kN C0max 17,28 kN Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 80 °C