Boccola a sfere standard chiusa

BBS35AUU - SNR

BBS35AUU

Le boccole a sfere chiuse permettono movimenti lineari precisi e a basso attrito su alberi in acciaio temprato a sbalzo.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
Tipo di designBBE
Categoria bussole a sferaStandard ball bushings, closed
StandardJIS dimension
Numero di tenute2
Materiale cilindro esterno o segmento d'acciaioX105CrMo17
Materiale gabbiaX5CrNi18-10
Lubrificazione inizialeNon/No
d - Diametro interno35 mm
d - Tolleranza diametro interno0/-0,012
D - Diametro Esterno52 mm
D - Tolleranza diametro esterno0/-0,019
L - Lunghezza70 mm
L - Tolleranza di lunghezza0/-0,3
L149,5 mm
Tolleranza L10/-0,3
D1 - Diametro49 mm
L22,1 mm
Numero di sfere6
Peso0,425 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cmin1,875 kN
Cmax2,4 kN
C0min3,14 kN
C0max4,019 kN
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento140 °C