• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Unità cuscinetto fissa

BK10_C5 - SNR

BK10_C5

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBK10_C5
MarchioSNR
SerieBK
Tipo unitàBlock type
MaterialeCarbon steel
B - Larghezza Flangia25 mm
B16 mm
B213 mm
B326,5 mm
B430,15 mm
B534,5 mm
B80 mm
H39 mm
H122 mm
H232.5
H515 mm
H65 mm
W60 mm
W330 mm
W134 mm
W246 mm
S16,6 mm
S310,8 mm
Sezione quadrata T16 mm
Angolo di contatto30 °
d110 mm
d25,5 mm
Peso0,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
Ca - Capacità carico assiale dinamico5 kN
Cr - Capacità carico dinamico5 kN
C0a - Capacità carico assiale statico2,33 kN
C0r - Capacità carico statico2,33 kN
Carico assiale statico massimo, direzione di trazione2 kN
Carico assiale statico massimo, direzione della pressione2 kN
Coppia di avviamento0.019
Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione91 N/µm
KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione91 N/µm