Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BK25B_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BK |
| Tipo unità | Block type |
| Materiale | Carbon steel |
| B - Larghezza Flangia | 42 mm |
| B1 | 10 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 48 mm |
| B4 | 54,15 mm |
| B5 | 63 mm |
| B8 | 33 mm |
| H | 80 mm |
| H1 | 48 mm |
| H2 | 70 |
| H5 | 33 mm |
| H6 | 11 mm |
| W | 106 mm |
| W3 | 53 mm |
| W1 | 64 mm |
| W2 | 85 mm |
| S1 | 11 mm |
| S3 | 17 mm |
| Sezione quadrata T | 35 mm |
| Angolo di contatto | 40 ° |
| d1 | 25 mm |
| d2 | 9 mm |
| Peso | 2,4 kg |

| PRESTAZIONI | | Ca - Capacità carico assiale dinamico | 14,8 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 14,8 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 9,4 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 9,4 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 8,9 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 8,9 kN |
| Coppia di avviamento | 0.073 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 169 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 169 N/µm |