Astucci a rullini con fondello

BK4020 - NTN

BK4020

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore40 mm
D - Diametro Esterno47 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
C1 - Spessore fondo presa max2,7 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello internoIR35X40X20.5
Peso0,064 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico25,9 kN
C0r - Capacità carico statico52,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso4000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio6000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C