Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU01604RSHAA3Z-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 16 mm |
| Passo P | 4 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | SH - Screw-in nut |
| Sealing | AA - without seals |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 2,381 mm |
| D1 g6 | 29 mm |
| M | 0 mm |
| B - Larghezza Flangia | 8 mm |
| L - Lunghezza | 32 mm |
| L1 | 4 mm |
| L2 | 4 mm |
| N | 3,2 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 3 x 1 |
| Peso | 0,12 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 70000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 5,949 kN |
| C0a per T7 | 14,319 kN |
| Ca per P5 | 6,61 kN |
| C0a per P5 | 15,91 kN |
| Kn | 235 N/µm |