Flangia chiocciola

BNU01605LSULL4B-B0 - SNR

BNU01605LSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU01605LSULL4B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d016 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoLeft
Tipo di chiocciolaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g628 mm
D248 mm
B - Larghezza Flangia10 mm
L - Lunghezza50 mm
D338 mm
H40 mm
X5,5 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,22 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T710,962 kN
C0a per T724,246 kN
Ca per P512,18 kN
C0a per P526,94 kN
Kn314 N/µm