Chiocciola cilindrica

BNU02005RCILL4Z-B0 - SNR

BNU02005RCILL4Z-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU02005RCILL4Z-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d020 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaCI - Cylindrical single nut
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g636 mm
L - Lunghezza45 mm
L19 mm
L220 mm
L312,5 mm
Q3,5 mm
M P95 mm
R3 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,17 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T712,321 kN
C0a per T730,789 kN
Ca per P513,69 kN
C0a per P534,21 kN
Kn382 N/µm