Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU02505RDCLL3B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 25 mm Passo P 5 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Larghezza Flangia 10 mm L - Lunghezza 72 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 3,8 x 1 Peso 0,37 kg
PRESTAZIONI Valore DN per P5 100000 mmpm Ca per T7 13,104 kN C0a per T7 36,999 kN Ca per P5 14,56 kN C0a per P5 41,11 kN Kn 579 N/µm