Flangia chiocciola

BNU02510RSCLL3B-B0 - SNR

BNU02510RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU02510RSCLL3B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d025 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g640 mm
D262 mm
B - Larghezza Flangia12 mm
L - Lunghezza57 mm
D351 mm
H48 mm
X6,6 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3,8 x 1
Peso0,39 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T780000 mmpm
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T713,009 kN
C0a per T736,805 kN
Ca per P514,455 kN
C0a per P540,894 kN
Kn441 N/µm