Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU02510RSULL4B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 25 mm Passo P 10 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 4,762 mm D1 g6 40 mm D2 62 mm B - Larghezza Flangia 12 mm L - Lunghezza 85 mm D3 51 mm H 48 mm X 6,6 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1 x 4 Peso 0,53 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 70000 mmpm Valore DN per P5 80000 mmpm Ca per T7 23,472 kN C0a per T7 57,951 kN Ca per P5 26,08 kN C0a per P5 64,39 kN Kn 490 N/µm