Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU02510RTWLL4B-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 25 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | TW - Single nut with flange (DIN 69051) and pitch offset |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 4,762 mm |
| D1 g6 | 40 mm |
| D2 | 62 mm |
| B - Larghezza Flangia | 12 mm |
| L - Lunghezza | 130 mm |
| D3 | 51 mm |
| H | 48 mm |
| X | 6,6 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 1 x 4 |
| Peso | 0,72 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 23,472 kN |
| C0a per T7 | 57,951 kN |
| Ca per P5 | 26,08 kN |
| C0a per P5 | 64,39 kN |
| Kn | 657 N/µm |