Flangia chiocciola

BNU03205RSULL4B-B0 - SNR

BNU03205RSULL4B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU03205RSULL4B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d032 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSU - Single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g650 mm
D280 mm
B - Larghezza Flangia12 mm
L - Lunghezza52 mm
D365 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli1 x 4
Peso0,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T770000 mmpm
Valore DN per P580000 mmpm
Ca per T715,273 kN
C0a per T750,391 kN
Ca per P516,97 kN
C0a per P555,99 kN
Kn530 N/µm