Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU04005RCILL4Z-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Passo P | 5 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| L - Lunghezza | 45 mm |
| L1 | 9 mm |
| L2 | 20 mm |
| L3 | 12,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Numero di ricircoli | 1 x 4 |
| Peso | 0,31 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 70000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 16,758 kN |
| C0a per T7 | 63,45 kN |
| Ca per P5 | 18,62 kN |
| C0a per P5 | 70,5 kN |
| Kn | 618 N/µm |