Flangia chiocciola

BNU04005RDCLL3B-B0 - SNR

BNU04005RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU04005RDCLL3B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d040 mm
Passo P5 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw3,175 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Larghezza Flangia15 mm
L - Lunghezza72 mm
D378 mm
H62 mm
X9 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3,8 x 1
Peso1,13 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T716,029 kN
C0a per T760,282 kN
Ca per P517,81 kN
C0a per P566,98 kN
Kn814 N/µm