Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Designazione BNU04005RSULL4B-B0 Marchio SNR Serie BNU d0 40 mm Passo P 5 mm Direzione del passo Right Tipo di chiocciola SU - Single nut with flange (DIN 69051) Flange type Type B - double cut flange Sealing LL - Labyrinth seal on both sides Materiale Carbon steel Dw 3,175 mm D1 g6 63 mm D2 93 mm B - Larghezza Flangia 14 mm L - Lunghezza 55 mm D3 78 mm H 70 mm X 9 mm Q 0 mm Numero di ricircoli 1 x 4 Peso 0,94 kg
PRESTAZIONI Valore DN per T7 70000 mmpm Valore DN per P5 80000 mmpm Ca per T7 16,758 kN C0a per T7 63,45 kN Ca per P5 18,62 kN C0a per P5 70,5 kN Kn 618 N/µm