Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU04010RDCLL3B-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 40 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | DC - Compact double nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 63 mm |
| D2 | 93 mm |
| B - Larghezza Flangia | 14 mm |
| L - Lunghezza | 122,5 mm |
| D3 | 78 mm |
| H | 70 mm |
| X | 9 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 3,8 x 1 |
| Peso | 2 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per P5 | 100000 mmpm |
| Ca per T7 | 39,996 kN |
| C0a per T7 | 110,754 kN |
| Ca per P5 | 44,44 kN |
| C0a per P5 | 123,06 kN |
| Kn | 892 N/µm |