Flangia chiocciola

BNU04010RSCLL3B-B0 - SNR

BNU04010RSCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU04010RSCLL3B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d040 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaSC - Compact single nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g663 mm
D293 mm
B - Larghezza Flangia14 mm
L - Lunghezza63 mm
D378 mm
H70 mm
X9 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3,8 x 1
Peso1,01 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per T780000 mmpm
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T740 kN
C0a per T7110,758 kN
Ca per P544,444 kN
C0a per P5123,064 kN
Kn657 N/µm