Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU05005RSCLL3B-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Passo P | 20 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | SC - Compact single nut with flange (DIN 69051) |
| Flange type | Type B - double cut flange |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 3,175 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| D2 | 110 mm |
| B - Larghezza Flangia | 18 mm |
| L - Lunghezza | 37 mm |
| D3 | 93 mm |
| H | 85 mm |
| X | 11 mm |
| Q | 0 mm |
| Numero di ricircoli | 3,8 x 1 |
| Peso | 1,5 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 80000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 100000 mmpm |
| Ca per T7 | 17,528 kN |
| C0a per T7 | 75,798 kN |
| Ca per P5 | 19,476 kN |
| C0a per P5 | 84,22 kN |
| Kn | 667 N/µm |