Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU05010LCILL4Z-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 50 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direzione del passo | Left |
| Tipo di chiocciola | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 75 mm |
| L - Lunghezza | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 5 mm |
| R | 3 mm |
| Numero di ricircoli | 1 x 4 |
| Peso | 0,98 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 70000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 47,7 kN |
| C0a per T7 | 155,808 kN |
| Ca per P5 | 53 kN |
| C0a per P5 | 173,12 kN |
| Kn | 834 N/µm |