Flangia chiocciola

BNU05010RDCLL3B-B0 - SNR

BNU05010RDCLL3B-B0

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBNU05010RDCLL3B-B0
MarchioSNR
SerieBNU
d050 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoRight
Tipo di chiocciolaDC - Compact double nut with flange (DIN 69051)
Flange typeType B - double cut flange
SealingLL - Labyrinth seal on both sides
MaterialeCarbon steel
Dw6,35 mm
D1 g675 mm
D2110 mm
B - Larghezza Flangia18 mm
L - Lunghezza138 mm
D393 mm
H85 mm
X11 mm
Q0 mm
Numero di ricircoli3,8 x 1
Peso2,38 kg
undefined
PRESTAZIONI
Valore DN per P5100000 mmpm
Ca per T744,784 kN
C0a per T7141,804 kN
Ca per P549,76 kN
C0a per P5157,56 kN
Kn0 N/µm