Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Designazione | BNU08010RCILL4Z-B0 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BNU |
| d0 | 80 mm |
| Passo P | 10 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di chiocciola | CI - Cylindrical single nut |
| Sealing | LL - Labyrinth seal on both sides |
| Materiale | Carbon steel |
| Dw | 6,35 mm |
| D1 g6 | 105 mm |
| L - Lunghezza | 85 mm |
| L1 | 13 mm |
| L2 | 30 mm |
| L3 | 27,5 mm |
| Q | 3,5 mm |
| M P9 | 8 mm |
| R | 4,5 mm |
| Numero di ricircoli | 1 x 4 |
| Peso | 2,1 kg |

| PRESTAZIONI | | Valore DN per T7 | 70000 mmpm |
| Valore DN per P5 | 80000 mmpm |
| Ca per T7 | 58,347 kN |
| C0a per T7 | 253,818 kN |
| Ca per P5 | 64,83 kN |
| C0a per P5 | 282,02 kN |
| Kn | 1069 N/µm |