Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH01616R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH01616R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH01616R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d016 mm
Passo P16 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d115 mm
d212,638 mm
dpw15,685 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro1.35
undefined