Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Designazione | BSH01620R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
Marchio | SNR |
Serie | BSH |
d0 | 16 mm |
Passo P | 20 mm |
Direzione del passo | Right |
Tipo di albero | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
Materiale | Carbon steel |
Classe di tolleranza | P5 |
d1 | 15 mm |
d2 | 12,638 mm |
dpw | 15,662 mm |
Lunghezza massima | 5400 mm |
Peso per metro | 1.36 |