Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH03220R01P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH03220R01P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH03220R01P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d032 mm
Passo P20 mm
Direzione del passoRight
Tipo di albero01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d131 mm
d227,995 mm
dpw32,346 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro5.79
undefined