Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | BSH03232R01P5W-5400-0000-0000-B00 |
| Marchio | SNR |
| Serie | BSH |
| d0 | 32 mm |
| Passo P | 32 mm |
| Direzione del passo | Right |
| Tipo di albero | 01 - Ball Screw shaft for nut type CD, DC, SC |
| Materiale | Carbon steel |
| Classe di tolleranza | P5 |
| d1 | 31 mm |
| d2 | 27,998 mm |
| dpw | 32,349 mm |
| Lunghezza massima | 5400 mm |
| Peso per metro | 5.83 |