Albero della vite a ricircolo di sfere

BSH04010L00P5W-5400-0000-0000-B00 - SNR

BSH04010L00P5W-5400-0000-0000-B00

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
DesignazioneBSH04010L00P5W-5400-0000-0000-B00
MarchioSNR
SerieBSH
d040 mm
Passo P10 mm
Direzione del passoLeft
Tipo di albero00 - Ball Screw shaft for nut type CI, SH, SU, TW
MaterialeCarbon steel
Classe di tolleranzaP5
d140 mm
d235,181 mm
dpw42,15 mm
Lunghezza massima5400 mm
Peso per metro9.05
undefined