Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- F214D1
- UC214D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Marchio | NTN |
Flange thickness (A1) | 22 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 31 mm |
Total height including cast dust cover (A5) | 98 mm |
Insert IR width (B) | 74,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 70 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 152 mm |
Overall length (L) | 193 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 30,2 mm |
Distance between insert and cast dust cover (t2) | 16 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Peso | 7,4 kg |