Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- FL209D1
- UC209D1
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| PRODUCT DEFINITION | |
|---|---|
| Marchio | NTN | 
| Flange thickness (A1) | 16 mm | 
| Distance from mounting surface to raceway (A2) | 22 mm | 
| Total height including cast dust cover (A5) | 70 mm | 
| Insert IR width (B) | 49,2 mm | 
| Bore dia. (shaft diameter) | 45 | 
| Distance of attachment bolt holes (J) | 148 mm | 
| Overall length (L) | 108 mm | 
| Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm | 
| Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 19 mm | 
| Distance between insert and cast dust cover (t2) | 12 mm | 
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Peso | 2,3 kg |